Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Available corners | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimensions/φDc (mm) | Dimensions/R (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.60 € | 2 | 6 jours | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0.5 | - | ||
63.60 € | 2 | 6 jours | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | ||
63.60 € | 2 | 6 jours | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1.5 | - | ||
66.74 € | 2 | 6 jours | 2 | 8 | 2.4 | 7 | 8 | 2 | 0.3 | ||
68.27 € | 2 | 6 jours | 2 | 9 | 2.4 | 7 | 9 | 2 | 0.3 | ||
70.70 € | 2 | 6 jours | 2 | 10 | 2.6 | 8.5 | 10 | 2 | 0.3 | ||
72.22 € | 2 | 6 jours | 2 | 11 | 2.6 | 8.5 | 11 | 2 | 0.3 | ||
74.45 € | 2 | 6 jours | 2 | 12 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 | ||
75.75 € | 2 | 6 jours | 2 | 13 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0.5 | ||
76.98 € | 2 | 6 jours | 2 | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0.5 | ||
79.01 € | 2 | 6 jours | 2 | 17 | 4 | 12 | 17 | 3 | 0.5 | ||
80.83 € | 2 | 6 jours | 2 | 20 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0.5 | ||
80.83 € | 2 | 6 jours | 2 | 20 | 5 | 15 | 20 | 3 | 0.5 | ||
87.92 € | 2 | 6 jours | 2 | 22 | 5 | 15 | 22 | 3 | 0.5 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée |
---|---|---|---|---|---|
Material type | JC8015 | R Precision(mm) | 0.015~-0.015 | Material | PVD Coating |
Machining Application | For finishing, high-feed shape processing |
Configurer
Propriétés de base
Available corners
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimensions/φDc(mm)
Dimensions/R(mm)
Dimensions/C(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles