Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TR-SL-V13JBL-32HP-X |
TR-SL-V13JBL-40HP-X |
TR-SL-V13JBR-32HP-X |
TR-SL-V13JBR-40HP-X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Function Width (mm) | Coupling Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387.59 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 22 | 32 | ||
402.51 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 27 | 40 | ||
387.59 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 22 | 32 | ||
402.51 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 27 | 40 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Profilage / Chanfrein | Clamp Shape | Vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle(°) | 0 | Blade Inclination Angle(°) | 0 | Lead Angle(°) | -3 |
Specifications | High Pressure Coolant, with Oil Holes | Cutting Angle(°) | 93 | Function Length(mm) | 42 |
Tip Size | 13 | Gauge Chip | TR-VB1308 | Torque(Nm) | 2.0 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Function Width(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles