Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VNMG160408-KM-3205 |
VNMG160408-LC-1515 |
VNMG160408-LC-2025 |
VNMG160408-MF-S05F |
VNMG160408H13A |
VNMG160412-KM-3205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Breaker Use | Rake angle | Nose R | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.34 € | 10 | 8 jours | Fonte | Meulage moyen | Négatif | 0.8 | 3205 | KM | ||
35.01 € | 10 | 8 jours | Acier | Finition | Négatif | 0.8 | 1515 | LC | ||
31.78 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | Finition | Négatif | 0.8 | 2025 | LC | ||
36.79 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | Négatif | 0.8 | S05F | MF | ||
25.55 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | - | - | 0.8 | H13A | - | ||
35.34 € | 10 | 8 jours | Fonte | Meulage moyen | Négatif | 1.2 | 3205 | KM |
Loading...
Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Ambidextre | s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Size | 16 | Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 | Tip Type | G |
Tip relief angle(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Breaker Use
Rake angle
Nose R
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles