• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Alésoir conique à goupille, taille hélicoïdale

Alésoir conique à goupille, taille hélicoïdale
  • Remise sur volume
Spiral reamer for 1/50 tapered hole processing (HSS).
[Features]
· Shank has a square section that can also be used for turning by hand.
· Adoption of twisted blade allows appropriate disposal of chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPTPR-2
SPTPR-2.5
SPTPR-3
SPTPR-3.5
SPTPR-4
SPTPR-4.5
SPTPR-5
SPTPR-5.5
SPTPR-6
SPTPR-6.5
SPTPR-7
SPTPR-7.5
SPTPR-8
SPTPR-8.5
SPTPR-9
SPTPR-9.5
SPTPR-10
SPTPR-11
SPTPR-12
SPTPR-13
SPTPR-14
SPTPR-15
SPTPR-16
SPTPR-17
SPTPR-18
SPTPR-19
SPTPR-20
SPTPR-21
SPTPR-22
SPTPR-23
SPTPR-24
SPTPR-25
SPTPR-26
SPTPR-27
SPTPR-28
SPTPR-29
SPTPR-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter a
(mm)
Center

35.48 €

1 Disponible 10 jours 481.92.86470-3.5560° Convex

42.89 €

1 Disponible 6 jours 532.43.46475-4560° Convex

37.01 €

1 Disponible 10 jours 632.94.16688-5560° Concave

39.99 €

1 Disponible 6 jours 753.44.961020.56560° Concave

47.31 €

1 Disponible 10 jours 753.95.461020.56560° Concave

48.05 €

1 Disponible 10 jours 874.46.14611516560° Concave

54.70 €

1 Disponible 6 jours 874.96.64611516.5560° Concave

51.24 €

1 Disponible 10 jours 995.47.38613016.5560° Concave

54.98 €

1 Disponible 6 jours 995.97.88613016.5560° Concave

65.05 €

1 Disponible 10 jours 1196.48.78615217.5560° Concave

59.60 €

1 Disponible 10 jours 1196.99.28615217.5560° Concave

91.64 €

1 Disponible 10 jours 1417.410.22617819560° Concave

97.54 €

1 6 jours 1417.910.72617819560° Concave

106.02 €

1 6 jours 1638.411.668205111560° Concave

120.45 €

1 10 jours 1638.912.168205111560° Concave

88.65 €

1 10 jours 1639.412.668205111560° Concave

94.91 €

1 10 jours 1639.913.168205111560° Concave

128.89 €

1 6 jours 19410.8614.748240112760° Concave

161.63 €

1 10 jours 19411.8615.748240113760° Concave

185.11 €

1 6 jours 19412.8616.748240114760° Concave

243.87 €

1 6 jours 23413.8418.5282901.517860° Concave

268.42 €

1 6 jours 23414.8419.5282901.517860° Concave

308.97 €

1 6 jours 23415.8420.5282901.517860° Concave

332.54 €

1 6 jours 27016.822.283401.5201060° Concave

360.51 €

1 6 jours 27017.823.283401.5221060° Concave

415.62 €

1 6 jours 27018.824.283401.5221060° Concave

462.51 €

1 6 jours 27019.825.283401.5221060° Concave

554.10 €

1 6 jours 31020.7426.94103901.5231360° Concave

554.65 €

1 6 jours 31021.7427.94103901.5231360° Concave

555.24 €

1 6 jours 31022.7428.94103901.5231360° Concave

584.29 €

1 6 jours 31023.7429.94103901.5271360° Concave

584.92 €

1 6 jours 31024.7430.94103901.5271360° Concave

791.43 €

1 6 jours 31825.732.06104051.5271560° Concave

791.43 €

1 6 jours 31826.733.06104051.5271560° Concave

791.43 €

1 6 jours 31827.734.06104051.5321560° Concave

941.29 €

1 6 jours 31828.735.06104051.5321560° Concave

941.29 €

1 6 jours 31829.736.06104051.5321560° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Both square 1/50
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) ±0.05
Shank diameter tolerance ±0.2 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique