Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBBE-2010 |
SBBE-2015 |
SBBE-2020 |
SBBE-2025 |
SBBE-2030 |
SBBE-2040 |
SBBE-2050 |
SBBE-2060 |
SBBE-2070 |
SBBE-2075 |
SBBE-2080 |
SBBE-2090 |
SBBE-2100 |
SBBE-2150 |
SBBE-2200 |
SBBE-2250 |
SBBE-2300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.59 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | ||
153.53 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.3 | 0.28 | 0.6 | ||
144.97 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | ||
142.06 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.5 | 0.46 | 0.6 | ||
134.12 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.8 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | ||
134.12 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 50 | 2.4 | 0.8 | 0.76 | 1 | ||
134.12 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 1 | 0.95 | 1 | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 50 | 3.6 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 50 | 4.2 | 1.4 | 1.35 | 2 | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.5 | 1.45 | 2 | ||
142.06 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.5 | 50 | 4.8 | 1.6 | 1.55 | 2 | ||
142.06 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 1.5 | 50 | 5.4 | 1.8 | 1.75 | 2 | ||
142.06 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 2 | 1.95 | 2 | ||
225.15 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2 | 50 | 9 | 3 | 2.95 | 2 | ||
332.88 € | 1 | 6 jours | 2 | 2.5 | 50 | 12 | 4 | 3.95 | 2.5 | ||
401.42 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3 | 60 | 15 | 5 | 4.95 | 3.5 | ||
446.73 € | 1 | 6 jours | 3 | 3.5 | 60 | 20 | 6 | 5.95 | 3.5 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | R Precision(μm) | +0.005~-0.005 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Twist | Torsional Angle 30° | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 |
Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles