Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BBE-2010S |
BBE-2015S |
BBE-2020S |
BBE-2025S |
BBE-2030S |
BBE-2040S |
BBE-2050S |
BBE-2060S |
BBE-2070S |
BBE-2075S |
BBE-2080S |
BBE-2090S |
BBE-2100S |
BBE-2150S |
BBE-2200S |
BBE-2250S |
BBE-2300S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.27 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | ||
127.82 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.28 | 0.6 | ||
120.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | |
120.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.46 | 0.6 | |
110.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | |
110.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.76 | 1 | |
107.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 0.95 | 1 | |
114.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.15 | 2 | |
114.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 1.35 | 2 | |
113.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.45 | 2 | |
114.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 1.55 | 2 | |
114.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
114.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 1.95 | 2 | |
189.03 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 9 | 2 | 2.95 | 2 | ||
277.79 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 12 | 2.5 | 3.95 | 2.5 | ||
332.88 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 5 | 15 | 3 | 4.95 | 3.5 | ||
372.66 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 20 | 3.5 | 5.95 | 3.5 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 6 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Number of flutes | 2 straight blades |
R Tolerance | +0.005~-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
R(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles