Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVREF-2030010 |
BVREF-2030020 |
BVREF-2040010 |
BVREF-2040020 |
BVREF-2060010 |
BVREF-2060020 |
BVREF-2090010 |
BVREF-2090020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | tip angle θ | Tip R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.48 € | 1 | 6 jours | 6 | 3.64 | 30° | 0.1 | ||
213.48 € | 1 | 6 jours | 6 | 3.54 | 30° | 0.2 | ||
213.48 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.68 | 40° | 0.1 | ||
213.48 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.61 | 40° | 0.2 | ||
205.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.69 | 60° | 0.1 | ||
205.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.65 | 60° | 0.2 | ||
205.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.975 | 90° | 0.1 | ||
205.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.95 | 90° | 0.2 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 4 | Neck diameter(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
CBN Layer | 2 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.003 |
Number of flutes | 2 straight blades | Tip angle | +15'~-15' | R Tolerance | ±0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
tip angle θ
Tip R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles