Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1 | 4 | 45 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.5 | 4 | 45 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 2 | 4 | 45 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2 | 4 | 45 | |
49.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.5 | 4 | 45 | |
47.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 3 | 4 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 50 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 4 | 4 | 50 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 5 | 4 | 50 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 10 | 6 | 60 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 10 | 3 | 80 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 4 | 80 | |
64.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 21 | 6 | 100 |
Loading...
work material | Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Torsion Angle details | 30° | Material | Ultra-thin particle alloy |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles