Fraise avec 2 cannelures en carbure et rayon d'angle KSRA-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSRA-205010R
KSRA-205020R
KSRA-206010R
KSRA-206020R
KSRA-207010R
KSRA-207020R
KSRA-208010R
KSRA-208020R
KSRA-209010R
KSRA-209020R
KSRA-210010R
KSRA-210020R
KSRA-210030R
KSRA-215010R
KSRA-215020R
KSRA-215030R
KSRA-215050R
KSRA-220010R
KSRA-220020R
KSRA-220030R
KSRA-220050R
KSRA-225010R
KSRA-225020R
KSRA-225030R
KSRA-225050R
KSRA-225075R
KSRA-230010R
KSRA-230020R
KSRA-230030R
KSRA-230050R
KSRA-230075R
KSRA-230100R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Corner R
(mm)

117.26 €

1 6 jours 0.51.50.1

117.26 €

1 6 jours 0.51.50.2

110.24 €

1 6 jours 0.620.1

110.24 €

1 6 jours 0.620.2

110.24 €

1 6 jours 0.720.1

110.24 €

1 6 jours 0.720.2

106.74 €

1 6 jours 0.82.50.1

106.74 €

1 6 jours 0.82.50.2

103.24 €

1 6 jours 0.930.1

103.24 €

1 6 jours 0.930.2

96.23 €

1 6 jours 130.1

96.23 €

1 6 jours 130.2

96.23 €

1 6 jours 130.3

90.09 €

1 6 jours 1.540.1

90.09 €

1 6 jours 1.540.2

90.09 €

1 6 jours 1.540.3

90.09 €

1 6 jours 1.540.5

90.09 €

1 6 jours 260.1

90.09 €

1 6 jours 260.2

90.09 €

1 6 jours 260.3

90.09 €

1 6 jours 260.5

96.23 €

1 6 jours 2.580.1

96.23 €

1 6 jours 2.580.2

96.23 €

1 6 jours 2.580.3

96.23 €

1 6 jours 2.580.5

103.24 €

1 6 jours 2.580.75

101.48 €

1 6 jours 3100.1

101.48 €

1 6 jours 3100.2

101.48 €

1 6 jours 3100.3

101.48 €

1 6 jours 3100.5

110.24 €

1 6 jours 3100.75

110.24 €

1 6 jours 3101

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 3 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.006 Rounded Corner Allowable Difference +0.01~-0.01 Material Ultrafine particle alloys
Torsion Angle details 30°

Assistance technique