Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 60 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 6 | 60 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 13 | 6 | 60 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 16 | 6 | 60 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 60 | |
107.61 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 19 | 8 | 70 | ||
107.61 € | 1 | 6 jours | 7 | 21 | 8 | 70 | ||
107.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 22 | 8 | 70 | |
111.13 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 8 | 70 | ||
96.00 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 25 | 10 | 80 | ||
96.00 € | 1 | 6 jours | 9 | 27 | 10 | 80 | ||
96.00 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 28 | 10 | 80 | ||
96.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 10 | 80 | |
121.09 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 32 | 12 | 90 | ||
121.09 € | 1 | 6 jours | 11 | 33 | 12 | 90 | ||
121.09 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 35 | 12 | 90 | ||
124.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 36 | 12 | 90 | |
140.06 € | 1 | 6 jours | 13 | 39 | 12 | 100 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 14 | 42 | 12 | 100 | ||
174.34 € | 1 | 6 jours | 15 | 45 | 16 | 110 | ||
179.23 € | 1 | 6 jours | 16 | 48 | 16 | 110 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | h6 | Torsion Angle details | 45° |
Material | Ultra-thin particle alloy |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles