Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALERT-30305R |
ALERT-30405R |
ALERT-30505R |
ALERT-30605R |
ALERT-30610R |
ALERT-30805R |
ALERT-30810R |
ALERT-31005R |
ALERT-31010R |
ALERT-31205R |
ALERT-31210R |
ALERT-31605R |
ALERT-31610R |
ALERT-31630R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 9 | 0.5 | 2.7 | |
81.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 60 | 6 | 12 | 0.5 | 3.6 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 60 | 6 | 15 | 0.5 | 4.5 | |
91.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 0.5 | 5.4 | |
91.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 1 | 5.4 | |
94.16 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 0.5 | 7.2 | ||
94.16 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 1 | 7.2 | ||
103.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 0.5 | 9 | ||
103.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 1 | 9 | ||
140.68 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 0.5 | 11 | ||
140.68 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 1 | 11 | ||
228.20 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 0.5 | 15 | ||
228.20 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 1 | 15 | ||
228.20 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 3 | 15 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | h6 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.02~-0.02 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Torsion Angle details | 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles