Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Corner R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.10 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 0.1 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 0.2 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 0.1 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 0.2 | ||
123.61 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 0.5 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 0.1 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 0.2 | ||
116.59 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 0.3 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 0.5 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 0.1 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 0.2 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 0.5 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 0.75 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.1 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.2 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.3 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | ||
98.45 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.75 | ||
98.45 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 1 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées |
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.01~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Torsion Angle details | 30° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Corner R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles