Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 4 | 50 | |
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | |
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 50 | |
75.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 4 | 50 | |
80.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 5 | 4 | 50 | |
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 4 | 50 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 4 | 50 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 8 | 4 | 50 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 9 | 4 | 50 | ||
109.59 € | 1 | 10 jours | 1 | 10 | 4 | 50 | ||
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 4 | 50 | |
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
80.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 50 | |
86.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 8 | 4 | 50 | |
110.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 4 | 50 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 12 | 4 | 50 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 4 | 50 | ||
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 4 | 50 | |
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | |
63.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | |
75.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 4 | 50 | |
80.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 10 | 4 | 50 | |
96.23 € | 1 | 6 jours | 2 | 12 | 4 | 50 | ||
106.74 € | 1 | 6 jours | 2 | 14 | 4 | 50 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 2 | 16 | 4 | 60 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 2 | 18 | 4 | 60 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 2 | 20 | 4 | 60 | ||
69.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 6 | 50 | |
69.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | |
69.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 50 | |
75.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | |
83.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 15 | 6 | 60 | |
103.24 € | 1 | 6 jours | 3 | 18 | 6 | 60 | ||
106.74 € | 1 | 6 jours | 3 | 21 | 6 | 60 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 3 | 25 | 6 | 70 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 3 | 30 | 6 | 70 | ||
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 6 | 50 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 50 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | |
83.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 16 | 6 | 60 | |
94.48 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 6 | 60 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 4 | 25 | 6 | 70 | ||
93.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 30 | 6 | 70 | ||
98.45 € | 1 | 6 jours | 4 | 35 | 6 | 80 | ||
103.34 € | 1 | 6 jours | 4 | 40 | 6 | 80 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles