Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
124.77 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.2 | ||
114.97 € | 1 | 6 jours | 0.11 | 0.2 | ||
114.97 € | 1 | 6 jours | 0.12 | 0.3 | ||
114.97 € | 1 | 6 jours | 0.13 | 0.3 | ||
114.97 € | 1 | 6 jours | 0.14 | 0.3 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.3 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.16 | 0.3 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.17 | 0.3 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.18 | 0.3 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.19 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 0.21 | 0.5 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 0.22 | 0.5 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 0.23 | 0.5 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 0.24 | 0.5 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.5 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 0.27 | 0.8 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 0.28 | 0.8 | ||
117.26 € | 1 | 6 jours | 0.29 | 0.8 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.31 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.32 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.33 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.34 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.36 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.38 | 1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.39 | 1 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.41 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.42 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.43 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.44 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.45 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.46 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.47 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.48 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.49 | 1 | ||
86.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | |
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.51 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.52 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.53 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.54 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.55 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.56 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.57 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.58 | 1 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.59 | 1 | ||
86.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 2 | |
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.61 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.62 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.63 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.64 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.65 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.66 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.67 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.68 | 2 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 0.69 | 2 | ||
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles