Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.65 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.4 | 0.2 | ||
88.65 € | 1 | 6 jours | 0.125 | 0.5 | 0.25 | ||
98.85 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 1 | 0.3 | ||
98.85 € | 1 | 6 jours | 0.175 | 1 | 0.35 | ||
98.85 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 1 | 0.4 | ||
93.60 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 1 | 0.5 | ||
93.60 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 2 | 0.6 | ||
89.22 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 2 | 0.7 | ||
89.22 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 2.5 | 0.8 | ||
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 2.5 | 0.9 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 1 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 3 | 1.1 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 3 | 1.2 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 3 | 1.3 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 3 | 1.4 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 5 | 1.5 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 5 | 1.6 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 5 | 1.7 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 5 | 1.8 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 5 | 1.9 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 2 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 6 | 2.1 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 6 | 2.2 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 6 | 2.3 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 6 | 2.4 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 8 | 2.5 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 8 | 2.6 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.35 | 8 | 2.7 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 8 | 2.8 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 8 | 2.9 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 8 | 3 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 40 | Shank diameter (d)(mm) | 3 | R Precision(μm) | +0.01~-0.01 |
Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Twist | Torsional Angle 30° | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
blade diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles