• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pierre à meuler PAA encastrée sur un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000E32140
1000E32150
1000E32160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hardness

33.72 €

1 8 jours I

33.72 €

1 7 jours J

33.72 €

1 7 jours K

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Dent unique (n° 5) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 19 Hole Diameter(mm) 31.75 Abrasive material PAA
Binding Agent V35R Maximum operating rotation speed(m/s) 33 E(mm) 16
F(mm) 3 P(mm) 115 Tool Used For Grinder
Configuration Number 5

Assistance technique