Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BL700S

Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BL700S
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BL700S

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 62.88

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BL700S

Référence pièce
BL700S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Material Special Alloy Steel Set Content BL-1.5S、BL-02S、BL-2.5S、BL-03S、BL-04S、BL-05S、BL-06S
Accessory Holder Included Weight(g) 120 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BL700S, le numéro d'article est le suivant: BL700S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL700S.

Assistance technique