Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MB45-1214 |
MB45-1618 |
MB45-2022 |
MB45-2425 |
MB45-2628 |
MB45-3032 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (Inch) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.98 € | 1 | 6 jours | 176 | 3/8×7/16 | 15 | 17.5 | 6.5 | 7.5 | ||
18.75 € | 1 | 9 jours | 209 | 1/2×9/16 | 19.5 | 21.5 | 8 | 8.5 | ||
21.54 € | 1 | 10 jours | 248 | 5/8×11/16 | 23.5 | 25.5 | 9 | 10 | ||
27.79 € | 1 | 10 jours | 286 | 3/4×25/32 | 28 | 28.5 | 12 | 12.5 | ||
31.89 € | 1 | 10 jours | 336 | 13/16×7/8 | 30 | 32 | 13 | 14 | ||
41.32 € | 1 | 10 jours | 381 | 15/16×1 | 34 | 36 | 15 | 16 |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(Inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles