Clé à molette hybride

Clé à molette hybride
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: UM46

Marque: LOBTEX

Prix: 54.30

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UM46

Référence pièce
UM46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.30 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mouth Opening Width(mm) 0~46 Overall Length(mm) 300 Mass(g) 560
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm) M30 Length (a)(mm) 8 Length (B)(mm) 16.5
JAN Code 4963202-055994

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette hybride, le numéro d'article est le suivant: UM46.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UM46.

Assistance technique