Meule diamant, fraise U (type sec) / couteau U léger (type sec)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U105
UK105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type JAN Code Features 3

287.50 €

1 5 jours Reform Series, U Cutter4963202-034630-

191.67 €

1 5 jours Reform Series, U Cutter Light4963202-075053Cost performance-focused type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à segment Specifications Type sec
Application Pour béton, mortier Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15 Mass(g) 320
Features 1 Since the grinding cross section is an ideal U shape, corking materials easily fill grooves, and large adhesive surfaces ensure secure renovation work involving repairing of cracks that occur on concrete or mortar of wall surfaces and roof tops, etc., or for implementing joints. Features 2 From complex cracks to the corners of walls, you can freely cut off the surplus in places without causing any damage.

Assistance technique