• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Meule diamant pour cloutage (type sec)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBG105
WBG125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

63.76 €

1 5 jours 10520151404963202-087643

92.00 €

1 5 jours 12522202104963202-087681

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à segment Specifications Type sec
Application Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage Blade thickness(mm) 1.8 Features 1 The product is the sharpest because of the newly developed bond. The chip is long lasting with a height of 10 mm. The product is highly rigid and displays outstanding straightness when it is used on combined substrates.

Assistance technique