Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EY80 |
EY105 |
EY125 |
EY160 |
EY180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.96 € | 1 | 5 jours | 80 | 0.6 | 15 | 70 | 4963202-019828 | ||
86.19 € | 1 | 8 jours | 105 | 0.6 | 15・19 | 90 | 4963202-012607 | ||
120.24 € | 1 | 10 jours | 125 | 0.6 | 19 | 110 | 4963202-023887 | ||
170.32 € | 1 | 5 jours | 160 | 1 | 19 | 240 | 4963202-023993 | ||
190.37 € | 1 | 5 jours | 180 | 1 | 19 | 300 | 4963202-024037 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Application | Matériau en pierre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 | Features 1 | Using our unique electrodeposition technology, diamond abrasive material is electrodeposited evenly without any gaps to enable a smooth cutting surface that lasts for a surprising length of time. | Features 2 | The product is extremely thin with little cutting resistance. This greatly improves its workability. It further reduces dust and improves the working environment. |
Features 3 | As it is a multi-segment type with excellent heat dissipation, continuous cutting is possible. The material cutting precision is excellent, the amount of dust generation is small, and produces clean cut surfaces and does not require repair. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles