• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Meule diamant (type sec), type à déport

Meule diamant (type sec), type à déport

Détails du produit:

Référence fabricant: CO4

Marque: LOBTEX

Prix: 296.30

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CO4

Référence pièce
CO4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

296.30 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Specifications Type sec Application Matériau en pierre
Outer Diameter(mm) 110 Blade thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 15
Details Type For Plane Mass(g) 370 JAN Code 4963202-022033
Applicable Work Material Plain concrete, U-shaped groove, Hume pipes, Marble (including artificial), Red bricks, Fireproof bricks (soft), Polished color plates, Alumina concrete bricks, Mortar, Blocks, Bush hammered granite blocks, Natural cobblestone gravel paint, Interlocking, Tile, Asphalt road surfaces, Concrete road surfaces Features 1 For plane : Ideal for finishing stone, concrete, and various building materials, as well as grinding and correction of uneven surfaces. (Used in planing tools for dust proofing.)

Vous vous trouvez sur la page de Meule diamant (type sec), type à déport, le numéro d'article est le suivant: CO4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CO4.

Assistance technique