Découpe d'acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FST80
FST100
FST110
FST125
FST160
FST180
FST305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cutting Capacity (Stainless Steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Other

118.07 €

1 5 jours 0.5–280301.8204963202-032933110-

121.90 €

1 5 jours 0.5–2100361.8204963202-032971150-

121.41 €

1 5 jours 0.5–2110401.8204963202-033015180-

153.37 €

1 5 jours 0.5–2125401.8204963202-033053210-

160.97 €

1 5 jours 0.5–2160601.8204963202-033091320-

170.95 €

1 5 jours 0.5–2180601.8204963202-033138400-

318.13 €

1 5 jours 1–4307801.925.44963202-0331761260Use a low speed tip saw cutter with a no load speed up to 1,600 min-1.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier inoxydable Chip Diamant

Assistance technique