Référence fabricant: CM180
Marque: LOBTEX
Prix: 57.27 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CM180
Chip | Diamant | Outer Diameter(mm) | 180 | Number of flutes(P) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Tip thickness(mm) | 1.7 | Hole Diameter(mm) | 20 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 |
Details Type | General soft steel (for ironworking) | JAN Code | 4963202-049139 | Application | For cutting various pipes, threaded rods, small-diameter cylindrical rods, etc. such as various shaped steel, C steel, hanger rail, raceway, roof deck, VLP, wires, water pipes, etc. made of general soft steel materials (iron and aluminum), angle steel, etc. |
Applicable Electric Tools | Dust-Proof / Dust Collection Circular Saw and Chip Saw Cutter (for φ180-185 mm) | Mass(g) | 330 | Other | Please do not use it with a disc sander or a disc grinder for your safety. |
Vous vous trouvez sur la page de Zetflashar King Cutter, le numéro d'article est le suivant: CM180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CM180.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles