Douilles (12 pans) 3DB

Douilles (12 pans) 3DB
Socket for manual socket wrench that is ideal for tightening and loosening imperial sized bolts and nuts.
[Features]
· 9.5 mm drive / double hex type.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· Abundant in size.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3DB-14
3DB-16
3DB-17
3DB-18
3DB-19
3DB-20
3DB-22
3DB-24
3DB-26
3DB-28
3DB-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

6.44 €

1 9 jours 7/162615.7178930

6.69 €

1 9 jours 1/22718.518.591040

6.77 €

1 9 jours 17/322719.519.591150

6.69 €

1 9 jours 9/1627202091140

6.77 €

1 9 jours 19/32292121101150

6.77 €

1 9 jours 5/8292222101450

7.11 €

1 9 jours 11/16302424111470

7.89 €

1 9 jours 3/4322626131670

7.97 €

1 9 jours 13/16322828131880

8.00 €

1 9 jours 7/8333030141885

8.95 €

1 9 jours 15/163432321520105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique