• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles (6 pans) 2SB

Douilles (6 pans) 2SB
Inch-size socket wrench for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Ideal for tightening/loosening imperial bolts and nuts.
· It is the ideal socket for a manual socket wrench.
· 6.35 mm insertion angle with a hexagonal opposite side.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· Available in abundant sizes.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2SB-04
2SB-05
2SB-06
2SB-07
2SB-08
2SB-09
2SB-10
2SB-11
2SB-12
2SB-14
2SB-16
2SB-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

5.44 €

1 9 jours 1/8225.41232.510

5.44 €

1 9 jours 5/32227.0134310

5.44 €

1 9 jours 3/16227.51353.510

5.44 €

1 9 jours 7/32228.5135410

5.63 €

1 9 jours 1/4229.51354.515

5.63 €

1 9 jours 9/322211.0136515

5.63 €

1 9 jours 5/162211.4136720

5.63 €

1 9 jours 11/322213.513.56715

5.63 €

1 9 jours 3/823.514.0146820

5.63 €

1 9 jours 7/1623.515157920

6.05 €

1 9 jours 1/223.51818101025

6.05 €

1 9 jours 9/1623.51919101130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4

Assistance technique