Référence fabricant: 1850
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 130.64 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1850
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 7/16 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/32 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 |
Mass(g) | 900 | Set Content 1 | Socket (Hexagon): 2SB-06, 2SB-07, 2SB-08, 2SB-09, 2SB-10, 2SB-11, 2SB-12, 2SB-14 / Ratchet Handle: RH20 / Spinner Handle: 111 / Screwdriver Type Handle: 115 / Crossbar: 112 / Metal Case: MC2085 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 1850, le numéro d'article est le suivant: 1850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1850.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles