Référence fabricant: 3130MP
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 162.97 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3130MP
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 7 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 48 | Mass(g) | 2200 |
Set Content 1 | Socket (Hex): 3S-07, 3S-08/Socket (12-Point): 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-16, 3D-17, 3D-18, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24/Ratchet: Rh33k/Spinner Handle: 231/Extension Bars: 305 (75 mm) / 306 (150 mm)/Ball Joints: BJ30/Plastic Case |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 3130MP, le numéro d'article est le suivant: 3130MP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3130MP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles