Référence fabricant: 800M
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 126.54 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
800M
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 20 | Mass(g) | 2900 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-15, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-23, 4D-26 / Ratchet Handle: 371 / T-Shaped Slide Handle: SL 40 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Metal Case: MC750N |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 800M, le numéro d'article est le suivant: 800M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 800M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles