Ensemble clé-douilles 260

Ensemble clé-douilles 260
Inch size socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual operation.
· With 15 sockets and 4 handles.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

260

Référence pièce
260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.83 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 25/32 / 1 / 1-1/16 / 1-1/4 / 1-1/8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 20 Mass(g) 5000
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4DB-14, 4DB-16, 4DB-18, 4DB-19, 4DB-20, 4DB-22, 4DB-24, 4DB-25, 4DB-26, 4DB-28, 4DB-30, 4DB-32, 4DB-34, 4DB-36, 4DB-40 / Ratchet Handle: 371 / Spinner Handle: 311 / T-Slide Handle: SL 40 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Crossbar: 110 / Metal Case: MC713N

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 260, le numéro d'article est le suivant: 260.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 260.

Assistance technique