Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
200M
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 26 / 29 / 32 / 46 / 50 / 35 / 41 / 38 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 24 | Mass(g) | 11800 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 6D-26, 6D-29, 6D-32, 6D-35, 6D-38, 6D-41, 6D-46, 6D-50 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200M |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles