Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3AEX-06L150 |
3AEX-07L150 |
3AEX-08L150 |
3AEX-10L150 |
3AEX-13L150 |
3AEX-14L150 |
3AEX-15L150 |
3AEX-16L150 |
3AEX-17L150 |
3AEX-18L150 |
3AEX-19L150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.23 € | 1 | 8 jours | 6 | 10.0 | 19 | 5 | 8 | 98 | ||
24.25 € | 1 | 9 jours | 7 | 11.5 | 19 | 6 | 8 | 100 | ||
24.28 € | 1 | 5 jours | 8 | 13 | 19 | 6 | 8 | 105 | ||
25.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 15.5 | 19 | 8 | 10 | 125 | ||
25.51 € | 1 | 9 jours | 13 | 20 | 20 | 9 | 12 | 175 | ||
25.55 € | 1 | 9 jours | 14 | 21 | 21 | 10 | 12 | 180 | ||
26.61 € | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 22 | 10 | 14.3 | 215 | ||
26.72 € | 1 | 9 jours | 16 | 24 | 24 | 11 | 14.3 | 230 | ||
26.75 € | 1 | 9 jours | 17 | 25.0 | 25 | 11 | 14.3 | 235 | ||
28.63 € | 1 | 8 jours | 18 | 26 | 26 | 13 | 14.3 | 240 | ||
28.68 € | 1 | 5 jours | 19 | 27 | 27 | 13 | 14.3 | 245 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles