• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille rallonge pour clés à impact 4AEX-L100

Douille rallonge pour clés à impact 4AEX-L100
  • Remise sur volume
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· A long type socket with 12.7 mm drive. Total length: 100 mm.
· For impact wrenches and power tools.
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
[Applications]
· For assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AEX-10L100
4AEX-13L100
4AEX-14L100
4AEX-15L100
4AEX-16L100
4AEX-17L100
4AEX-18L100
4AEX-19L100
4AEX-21L100
4AEX-22L100
4AEX-24L100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

24.21 €

1 9 jours 101625912155

25.19 €

1 9 jours 1321251114190

25.23 €

1 5 jours 1422251214195

26.10 €

1 9 jours 1523.0251214205

26.13 €

1 5 jours 1624251214210

26.36 €

1 5 jours 1726261316240

27.96 €

1 5 jours 1827271316245

28.04 €

1 9 jours 1928281416255

29.58 €

1 9 jours 2130.530.51516260

30.41 €

1 5 jours 2232321516265

31.31 €

1 9 jours 2434.534.51616280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 100

Assistance technique