Douille embout hex pour clés à impact 8AH

Douille embout hex pour clés à impact 8AH
Integral type hex socket for impact tools for tightening and loosening hex socket bolts (heavy-duty type).
[Features]
· Can be replaced for use as it is a replacement type socket wrench.
· Powerful type that can be used with impact wrenches and power tools.
· 25.4 mm drive.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8AH-17
8AH-19
8AH-22
8AH-24
8AH-27
8AH-32
8AH-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Mass
(g)

66.70 €

1 5 jours 1720600

63.35 €

1 8 jours 1920650

79.27 €

1 9 jours 2225710

87.10 €

1 5 jours 2425760

108.06 €

1 5 jours 2730820

122.30 €

1 5 jours 3230940

108.55 €

1 5 jours 36301220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 90

Assistance technique