Douille longue pour clé à impact 8NV-L

Douille longue pour clé à impact 8NV-L
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8NV-19L
8NV-22L
8NV-24L
8NV-26L
8NV-27L
8NV-30L
8NV-32L
8NV-35L
8NV-36L
8NV-38L
8NV-41L
8NV-46L
8NV-50L
8NV-55L
8NV-60L
8NV-65L
8NV-70L
8NV-75L
8NV-77L
8NV-80L
8NV-85L
8NV-90L
8NV-95L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

53.75 €

1 5 jours 19100324814639

54.08 €

1 9 jours 22100354815681

54.20 €

1 9 jours 24100374817699

54.59 €

1 9 jours 26100404819749

54.90 €

1 9 jours 2710041.54819791

55.43 €

1 5 jours 3010045.55021860

55.91 €

1 9 jours 32100485021923

60.55 €

1 9 jours 35100525228946

60.27 €

1 9 jours 36100545428908

68.58 €

1 8 jours 38100565628941

74.40 €

1 9 jours 41100595928958

85.85 €

1 9 jours 461006666281098

81.61 €

1 5 jours 501357474301451

95.98 €

1 8 jours 551358080351668

114.99 €

1 9 jours 601358686431709

135.59 €

1 9 jours 651359393472251

168.29 €

1 8 jours 70135100100492405

180.47 €

1 9 jours 75135104104512428

263.66 €

1 9 jours 77135107107552445

274.96 €

1 5 jours 80135111111552556

287.39 €

1 9 jours 85135118118582879

313.89 €

1 9 jours 90135124124603074

357.01 €

1 5 jours 95135130130603109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Assistance technique