Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MD-050 |
MD-075 |
MD-100 |
MD-125 |
MD-150 |
MD-200 |
PD-001 |
PD-002 |
PD-003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length L (mm) | Shaft diameter D (mm) | Grip Width D (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 € | 1 | 5 jours | Tête plate (-) | - | 4.5 | 50 | 0.6 | 145 | 5 | 23.5 | 70 | ||
5.29 € | 1 | 9 jours | Tête plate (-) | - | 5.5 | 75 | 0.7 | 170 | 5 | 23.5 | 75 | ||
6.54 € | 1 | 9 jours | Tête plate (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 218 | 6 | 28.0 | 100 | ||
9.27 € | 1 | 5 jours | Tête plate (-) | - | 7 | 125 | 0.9 | 257 | 7 | 32.5 | 160 | ||
9.85 € | 1 | 9 jours | Tête plate (-) | - | 8 | 150 | 1 | 282 | 8 | 32.5 | 190 | ||
14.11 € | 1 | 5 jours | Tête plate (-) | - | 9 | 200 | 1.1 | 348 | 9 | 34 | 290 | ||
5.26 € | 1 | 9 jours | Phillips (+) | N° 1 | - | 75 | - | 170 | 5 | 23.5 | 70 | ||
6.71 € | 1 | 9 jours | Phillips (+) | N° 2 | - | 100 | - | 218 | 6 | 28.0 | 100 | ||
10.54 € | 1 | 9 jours | Phillips (+) | N° 3 | - | 150 | - | 282 | 8 | 32.5 | 200 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Poignée en bois |
Specifications | Round Shaft Screwdriver |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles