Tournevis à tige longue LD

Tournevis à tige longue LD
An ideal screwdriver for working in places that conventional screwdrivers cannot reach.
[Features]
· Long shaft screwdriver with a total length of 395 mm.
· Round shaft type with 267 mm shaft length. With magnet.
· Flathead tip -0.8 x 6.0 mm.
· Phillips tip +No.2 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LD-M
LD-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2

12.62 €

1 10 jours Tête plate (-)-60.8

12.62 €

1 6 jours Phillips (+)N° 2--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 267 Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet Disponible Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Overall Length L(mm) 395 Shaft diameter D(mm) 6
Grip Width D(mm) 31 Weight(g) 140 Specifications With Magnet. Round-shaft Screwdriver.

Assistance technique