Poignée rapide en T, 203 / 303

Poignée rapide en T, 203 / 303
A handle with an angular drive attached to the T-type tip that can be rotated quickly.
[Features]
· Can be used to hold various socket sizes.
· 9.5 mm and 12.7 mm types are available.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
203
303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Mass
(g)

35.56 €

1 5 jours 9.53/8260460

39.21 €

1 9 jours 12.71/2300655

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main

Assistance technique