Jeu de douilles Tornado (avec support de rangement) HTR312

Jeu de douilles Tornado (avec support de rangement) HTR312
A useful tool for when the hexagonal part of bolts and nuts has been terribly damaged or rusted, etc., and will not turn using either a socket or box wrench.

[Features]
· It is a 1 mm increment type that supports all possible sizes in the range.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTR312

Référence pièce
HTR312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

227.07 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Spécial Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 18 / 19 / 8 / 9 / 16&17 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 670 Set Content 1 Tornado Sockets: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14, 3TR-15, 3TR-16, 3TR-17, 3TR-18, 3TR-19 / With socket holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles Tornado (avec support de rangement) HTR312, le numéro d'article est le suivant: HTR312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTR312.

Assistance technique