• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Porte-embout pour clés à impact, 4ABH

Porte-embout pour clés à impact, 4ABH

Détails du produit:

Référence fabricant: 4ABH

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 27.66

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4ABH

Référence pièce
4ABH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.66 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension (S Measurement) 6.35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 48 Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm) 13.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25
Mass(g) 76

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout pour clés à impact, 4ABH, le numéro d'article est le suivant: 4ABH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4ABH.

Assistance technique