Douille hexagonale avec aimant, 3KH-K

Douille hexagonale avec aimant, 3KH-K
Socket wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Manual hexagon socket.
· A magnetic tip type.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· Realizes high torque and toughness (tensile strength that is not easily broken with impacts) which could not be obtained with conventional products.
· Can be used with hand tools & electric tools.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3KH-04K
3KH-05K
3KH-06K
3KH-08K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

14.84 €

1 10 jours 4481730

14.84 €

1 9 jours 5501730

15.63 €

1 10 jours 6511945

15.63 €

1 10 jours 8541945

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail manuel / l'impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique