Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH212

Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH212

Détails du produit:

Référence fabricant: HH212

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 83.58

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HH212

Référence pièce
HH212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.58 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 310 Set Content 1 Hex Socket: 2H-02, 2H-2.5, 2H-03, 2H-04, 2H-05, 2H-06, 2H-07, 2H-08, 2H-10/Screwdriver Bit Socket: 2H-P1, 2H-P2, 2H-P3, with Socket Holder

Assistance technique