• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH310

Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH310

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • HH310
  • Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH310

Détails du produit:

Référence fabricant: HH310

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 78.63

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HH310

Référence pièce
HH310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.63 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 500 Set Content 1 Hex Socket: 3H-2.5, 3H-03, 3H-04, 3H-05, 3H-06, 3H-07, 3H-08, 3H-10/Screwdriver Bit Socket: 3H-P2, 3H-P3, with Socket Holder

Assistance technique