Référence fabricant: HH406
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 58.76 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HH406
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 530 | Set Content 1 | Hex Socket: 4H-05, 4H-06, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14 / With Socket Holder |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH406, le numéro d'article est le suivant: HH406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HH406.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles