• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble clé-douilles hexagonales HB4112

Ensemble clé-douilles hexagonales HB4112

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: HB4112

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 153.60

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HB4112

Référence pièce
HB4112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.60 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 5/16 / 3/8 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 2500 Set Content 1 Hex Socket: 4HB-04, 4HB-05, 4HB-06, 4HB-07, 4HB-08, 4HB-10, 4HB-12, 4HB-14, 4HB-16, 4HB-18/Screwdriver Bit Socket: 4H-P2/Ratchet Handle: 371/Extension Bar: 321/Metal Case: MC400

Assistance technique