Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Under Head Length ℓn (mm) | Neck diameter D2 (mm) | Electrodeposition length (mm) | Particle Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.43 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 8599725 | 10.5 | 2.1 | 8.5 | #100 | ||
45.43 € | 1 | 6 jours | 3 | 11 | 43 | Straight shank | 3 | 8599730 | 12.5 | 2.6 | 10.5 | #100 | ||
45.43 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 15 | 47 | Tige de fraise | 4 | 8599735 | 16.5 | 3.1 | 12.5 | #100 | ||
48.29 € | 1 | 6 jours | 4 | 17 | 49 | Straight shank | 4 | 8599740 | 18.5 | 3.6 | 10 | #100 | ||
49.79 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 19 | 63 | Tige de fraise | 6 | 8599745 | 21 | 4.1 | 10 | #100 | ||
49.79 € | 1 | 6 jours | 5 | 21 | 65 | Tige de fraise | 6 | 8599750 | 23 | 4.6 | 10 | #100 | ||
51.15 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 23 | 67 | Tige de fraise | 6 | 8599755 | 25 | 5.1 | 10 | #100 | ||
52.66 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 69 | Straight shank | 6 | 8599760 | 27.4 | 5.6 | 10 | #100 | ||
52.66 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 28 | 72 | Tige de fraise | 8 | 8599765 | 30 | 6.1 | 10 | #100 | ||
52.66 € | 1 | 6 jours | 7 | 28 | 72 | Tige de fraise | 8 | 8599770 | 30 | 6.6 | 10 | #100 | ||
52.66 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 31 | 75 | Tige de fraise | 8 | 8599775 | 33 | 7.1 | 10 | #100 | ||
53.87 € | 1 | 6 jours | 8 | 34 | 78 | Straight shank | 8 | 8599780 | 36.4 | 7.6 | 10 | #100 | ||
59.74 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 34 | 84 | Tige de fraise | 10 | 8599785 | 36 | 8.1 | 10 | #100 | ||
61.10 € | 1 | 6 jours | 9 | 37 | 87 | Tige de fraise | 10 | 8599790 | 39 | 9.1 | 10 | #100 | ||
61.10 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 37 | 87 | Tige de fraise | 10 | 8599795 | 39 | 9.6 | 10 | #100 | ||
63.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 90 | Straight shank | 10 | 8599800 | 42.4 | 10.1 | 10 | #100 | ||
66.67 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 40 | 97 | Tige de fraise | 12 | 8599805 | 42 | 10.6 | 10 | #100 | ||
68.18 € | 1 | 6 jours | 11 | 40 | 97 | Tige de fraise | 12 | 8599810 | 42 | 11.1 | 10 | #100 | ||
68.18 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 44 | 101 | Tige de fraise | 12 | 8599815 | 46 | 11.6 | 10 | #100 | ||
69.46 € | 1 | 6 jours | 12 | 44 | 101 | Straight shank | 12 | 8599820 | 46.4 | 12.1 | 10 | #100 | ||
74.04 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 48 | 105 | Tige de fraise | 12 | 8599825 | 51 | 12.6 | 10 | #100 | ||
80.48 € | 1 | 6 jours | 13 | 48 | 105 | Tige de fraise | 12 | 8599830 | 51 | - | - | - |
Loading...
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles