• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en spirale, taraud haute synchronisation US-AL-SFT

Série de tarauds en spirale, taraud haute synchronisation US-AL-SFT
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Spiral Tap
· Screw type: metric
· Chamfer threads: 3 P
· Work Material: Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [◎] / Magnesium Alloy Casting (MC) (◎) / Zinc Alloy Casting (ZDC) [◎]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US-AL-SFT-M3X0.5
US-AL-SFT-M4X0.7
US-AL-SFT-M5X0.8
US-AL-SFT-M6X1
US-AL-SFT-M8X1.25
US-AL-SFT-M10X1.5
US-AL-SFT-M10X1.25
US-AL-SFT-M12X1.5
US-AL-SFT-M12X1.25
US-AL-SFT-M12X1.75
US-AL-SFT-M14X1.5
US-AL-SFT-M14X2
US-AL-SFT-M16X1.5
US-AL-SFT-M16X2
US-AL-SFT-M18X1.5
US-AL-SFT-M18X2.5
US-AL-SFT-M20X1.5
US-AL-SFT-M20X2.5
US-AL-SFT-M24X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Coating Y/N Coating Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Surface Treatment Coating Details Tool No.

24.30 €

1 Disponible 6 jours M30.5DisponibleAutre46OH3194-V coated8311669

24.10 €

1 Disponible 6 jours M40.7DisponibleAutre52OH3216-V coated8311683

24.30 €

1 Disponible 6 jours M50.8DisponibleAutre60OH3246-V coated8311697

25.30 €

1 Disponible 6 jours M61DisponibleAutre62OH3296-V coated8311711

32.00 €

1 6 jours M81.25DisponibleAutre70OH4378-V coated8311725

38.70 €

1 6 jours M101.5DisponibleAutre75OH4418-V coated8311739

27.23 €

1 6 jours M101.25DisponibleAutre75OH4418-V coated8311743

35.15 €

1 6 jours M121.5DisponibleAutre82OH44810-V coated8311761

35.15 €

1 6 jours M121.25DisponibleAutre82OH44810-V coated8311765

50.20 €

1 6 jours M121.75DisponibleAutre82OH44810-V coated8311757

46.86 €

1 6 jours M141.5DisponibleAutre88OH44812-V coated8311783

46.86 €

1 6 jours M142DisponibleAutre88OH54812-V coated8311779

60.18 €

1 6 jours M161.5DisponibleAutre95OH45216-V coated8311801

60.18 €

1 6 jours M162DisponibleAutre95OH55216-V coated8311797

50.57 €

1 6 jours M181.5N/ANon revêtu100OH45516Nitriding Treatment-8311819

50.57 €

1 6 jours M182.5N/ANon revêtu100OH55516Nitriding Treatment-8311815

65.49 €

1 6 jours M201.5N/ANon revêtu105OH45816Nitriding Treatment-8311837

65.49 €

1 6 jours M202.5N/ANon revêtu105OH55816Nitriding Treatment-8311833

86.02 €

1 6 jours M243N/ANon revêtu120OH56620Nitriding Treatment-8311869

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Number of Grooves 2

Assistance technique