Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type monobloc TPD-S-PT

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type monobloc TPD-S-PT
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: SKS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD-S-38XPT1/4-19
TPD-S-38XPT3/8-19
TPD-S-50XPT1/2-14
TPD-S-50XPT1/4-19
TPD-S-50XPT1/8-28
TPD-S-50XPT3/4-14
TPD-S-50XPT3/8-19
TPD-S-50XPT5/8-14
TPD-S-57XPT1/2-14
TPD-S-57XPT3/4-14
TPD-S-57XPT5/8-14
TPD-S-63XPT1-1/4-11
TPD-S-63XPT1-1/8-11
TPD-S-63XPT1-11
TPD-S-63XPT3/4-14
TPD-S-63XPT7/8-14
TPD-S-75XPT1-1/2-11
TPD-S-75XPT1-1/4-11
TPD-S-75XPT1-3/8-11
TPD-S-75XPT1-11
TPD-S-100XPT1-3/4-11
TPD-S-100XPT2-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

69.25 €

1 Disponible 6 jours R1/41947742

69.25 €

1 Disponible 6 jours R3/81947743

84.50 €

1 Disponible 6 jours R1/21447754

84.50 €

1 Disponible 6 jours R1/41947752

109.42 €

1 6 jours R1/82847751

109.42 €

1 6 jours R3/41447756

84.50 €

1 Disponible 6 jours R3/81947753

119.17 €

1 6 jours R5/81447755

204.21 €

1 6 jours R1/21447761

204.21 €

1 6 jours R3/41447763

223.17 €

1 6 jours R5/81447762

254.04 €

1 6 jours R1"1/41147775

324.46 €

1 6 jours R1"1/81147774

254.04 €

1 6 jours R11147773

254.04 €

1 6 jours R3/41447771

324.46 €

1 6 jours R7/81447772

431.17 €

1 6 jours R1"1/21147785

431.17 €

1 6 jours R1"1/41147783

484.25 €

1 6 jours R1"3/81147784

431.17 €

1 6 jours R11147781

758.33 €

1 6 jours R1"3/41147791

758.33 €

1 6 jours R21147792

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type JIS-SKS Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique