• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise d'ébauche PSEL SS série Phoenix, type à tige droite

Fraise d'ébauche PSEL SS série Phoenix, type à tige droite
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSEL11R025SS25-2-27
PSEL11R032SS32-2-37
PSEL11R032SS32-3-45
PSEL11R040SS42-3-37
PSEL11R040SS42-4-45
PSEL15R040SS42-2-38
PSEL15R050SS42-3-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Applicable Chip Number of cutting steps Total Number of Tips

1,019.80 €

1 6 jours 2512525250780290027ZDKT11T…36

1,118.40 €

1 6 jours 3214032260780290137ZDKT11T…48

1,349.10 €

1 6 jours 3214032360780290245.5ZDKT11T…515

1,283.40 €

1 6 jours 4014042360780290337ZDKT11T…412

1,546.80 €

1 6 jours 4014042460780290445.5ZDKT11T…520

1,230.10 €

1 6 jours 4014042260780290538ZDKT150508…36

1,476.10 €

1 6 jours 5014442364780290650.5ZDKT150508…412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Mounting Method Avec poignée

Assistance technique